ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ソケット用首振エクステンションバー

ソケット用首振エクステンションバー VEB438
  • ソケット用首振エクステンションバー
通常単価(税別)
4,469円
税込単価
4,916円
通常出荷日:6日目

【特長】・深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。【用途】...

詳細を確認

型番:

VEB438
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VEB438の仕様・寸法情報

全長(L寸法)(mm)
380
JANコード
4992676007048
トラスココード
820-0257
質量(g)
440
材質1
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
12.7

型番リスト

表示件数
型番
VEB438
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,469円
( 4,916円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
【用途】
・ソケット延長の中継ぎとして。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケット用首振エクステンションバーの型番VEB438のページです。 型番VEB438に関する仕様情報を記載しております。
ソケット用首振エクステンションバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット用首振エクステンションバー
インパクトレンチ用ソケットアダプタ
ソケットレンチセット SD2340
ソケットセット イオンプレーティング
ライツールラチェットハンドル 1/2 72山
ASH エキステンションバー1/4x
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格4,469円5,362円10,107円11,194円6,023円1,162円
通常出荷日6日目6日目1日目11日目1日目6日目
全長(L寸法)(mm)380150--250-
JANコード499267600704849926760341124992676014893499267601274549926760071544992676021341
トラスココード820-0257816-5469816-5390706-4154790-2611816-5743
質量(g)44040490030040035
材質1クロムバナジウム鋼材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装特殊鋼●表面処理:クロムメッキ特殊鋼-材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:クロムメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました