ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ASH エキステンションバー1/4x

ASH エキステンションバー1/4x VE0275
  • ASH エキステンションバー1/4x
通常単価(税別)
1,162円
税込単価
1,278円
通常出荷日:6日目

【特長】・深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。【用途】...

詳細を確認

型番:

VE0275
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VE0275の仕様・寸法情報

JANコード
4992676021341
トラスココード
816-5743
質量(g)
35
材質1
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:クロムメッキ

型番リスト

表示件数
型番
VE0275
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,162円
( 1,278円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
【用途】
・ソケット延長の中継ぎとして。
【材質】
・材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:クロムメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ASH エキステンションバー1/4xの型番VE0275のページです。 型番VE0275に関する仕様情報を記載しております。
ASH エキステンションバー1/4xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASH エキステンションバー1/4x
ソケットセット イオンプレーティング
インパクトレンチ用ソケットアダプタ
ソケット用首振エクステンションバー
ソケットレンチセット SD2340
ライツールラチェットハンドル 1/2 72山
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格1,162円11,194円5,362円4,469円10,107円6,023円
通常出荷日6日目11日目6日目6日目1日目1日目
JANコード499267602134149926760127454992676034112499267600704849926760148934992676007154
トラスココード816-5743706-4154816-5469820-0257816-5390790-2611
質量(g)35300404440900400
材質1材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:クロムメッキ特殊鋼材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装クロムバナジウム鋼特殊鋼●表面処理:クロムメッキ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました