ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ASH ソケットレンチ用クロスバー6.35□×125mm

ASH ソケットレンチ用クロスバー6.35□×125mm VB0315
通常単価(税別)
703
税込単価
773
通常出荷日:6日目

【特長】・スピンナハンドル握り部の穴に差し込みT型ハンドルとして使用します。・狭所の場所で、首を傾けた...

詳細を確認

型番:

VB0315
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VB0315の仕様・寸法情報

用途
-
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
全長(L寸法)(mm)
150
単品・セット区分
-
JANコード
4992676021211
トラスココード
816-5724
質量(g)
60
材質1
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
材質2
-
適合機種
-
品名
-
特長
-
RoHS?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VB0315

用途

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

単品・セット区分

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

適合機種

品名

特長

RoHS?最小発注数量
-
9.5
150
-
4992676021211
816-5724
60
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
703
( 773 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンナハンドル握り部の穴に差し込みT型ハンドルとして使用します。
・狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継ぎの商品です。
【商品仕様】
・全長(mm):125
・差込角(mm):6.35
・JIS表示認定工場製
・JANコード:4992676021204
・トラスココード:816-5723
・質量:30g
【材質/仕上】
・材質:クロムバナジウム鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ASH ソケットレンチ用クロスバー6.35□×125mmの型番VB0315のページです。 型番VB0315に関する仕様情報を記載しております。
ASH ソケットレンチ用クロスバー6.35□×125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASH ソケットレンチ用クロスバー6.35□×125mm
クロスバー
クロスバー
クロスバー
ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケット
ASH ソケットレンチ用ユニバーサルジョイント
メーカー旭金属工業ロブテックスミトロイスエカゲツール旭金属工業旭金属工業
通常価格703837639 -461 -1,003 -7,293
通常出荷日6日目2日目6日目6日目1日目〜6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました