17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット

インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
  • インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
通常単価(税別)
28,32830,687
税込単価
31,16133,756
通常出荷日:6日目

【特長】・ビットの交換が可能です。【用途】・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
125
4992676002333
816-5715
2600
22
1個
125
4992676002340
816-5716
2620
24
1個
125
4992676002357
816-5717
2690
27
1個
127
4992676002364
816-5718
3280
32
1個
127
4992676002371
816-5719
3350
36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,328
( 31,161 )
6日目
28,328
( 31,161 )
6日目
28,328
( 31,161 )
6日目
30,687
( 33,756 )
6日目
30,687
( 33,756 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビットの交換が可能です。
【用途】
・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ヘキサゴンソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格28,328-9,0791,931 -1,424 -20,858 -4,278 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目〜6日目
材質1材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装
差込角(mm)38.125.412.79.538.125.4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト