ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット

インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット UXX0622
  • インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
通常単価(税別)
6,269
税込単価
6,896
通常出荷日:4日目

【特長】・ビットの交換が可能です。【用途】・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。

詳細を確認

型番:

UXX0622
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UXX0622の仕様・寸法情報

全長(L寸法)(mm)
90
JANコード
4992676002258
トラスココード
816-5707
質量(g)
620
材質1
材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装
対辺寸法(mm)
22
差込角(mm)
19
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UXX0622

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
4992676002258
816-5707
620
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,269
( 6,896 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビットの交換が可能です。
【用途】
・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ヘキサゴンソケットの型番UXX0622のページです。 型番UXX0622に関する仕様情報を記載しております。
インパクトレンチ用ヘキサゴンソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
ソケットレンチ用ドライバーソケット(VG0214)
インパクトレンチ用ソケット
インパクト用ヘキサゴンソケット 6AH
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm)
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業TONETONETONE
通常価格6,2691,8702,2433,277 -1,770 -14,196 -
通常出荷日4日目1日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
全長(L寸法)(mm)90150-7560110
材質1材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装---
差込角(mm)196.3519---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト