17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット

インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
  • インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
通常単価(税別)
1,9312,767
税込単価
2,1243,044
通常出荷日:6日目

【特長】・ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。【用途】・六角穴付きボルト・六角穴付...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
60
4992676032590
816-5674
94
5
1個
60
4992676021020
816-5675
96
6
1個
60
4992676021037
816-5676
106
8
1個
68
4992676036475
816-5677
105
9
1個
68
4992676021051
816-5679
136
12
1個
68
4992676036482
816-5680
125
13
1個
78
4992676021068
816-5681
162
14
1個
78
4992676032606
816-5683
212
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,931
( 2,124 )
6日目
1,931
( 2,124 )
6日目
2,001
( 2,201 )
6日目
2,001
( 2,201 )
6日目
2,071
( 2,278 )
6日目
2,193
( 2,412 )
6日目
2,193
( 2,412 )
6日目
2,767
( 3,044 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
【用途】
・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ヘキサゴンソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格1,931-28,328 -1,424 -9,07920,858 -1,150 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目〜6日目
材質1材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装
差込角(mm)12.738.19.525.438.19.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト