17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット

インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
  • インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
通常単価(税別)
1,4242,008
税込単価
1,5662,209
通常出荷日:6日目

【特長】・ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。【用途】・六角穴付きボルト・六角穴付...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
4992676032514
816-5667
36
3
1個
4992676032521
816-5668
48
4
1個
4992676032538
816-5669
50
5
1個
4992676032545
816-5670
54
6
1個
4992676032552
816-5671
64
8
1個
4992676032569
816-5672
74
10
1個
4992676032576
816-5673
102
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,424
( 1,566 )
6日目
1,424
( 1,566 )
6日目
1,513
( 1,664 )
6日目
1,513
( 1,664 )
6日目
1,590
( 1,749 )
6日目
1,590
( 1,749 )
6日目
2,008
( 2,209 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
【用途】
・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ヘキサゴンソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
インパクトレンチ用ロングソケット
インパクトレンチ用ロングソケット
ソケット用首振エクステンションバー
ASH 12角ディープソケット12.7□×9mm
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格1,424-9,0791,937 -3,819 -4,4692,161 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
全長(L寸法)(mm)521155510038080
材質1材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装クロムバナジウム鋼材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
差込角(mm)9.525.49.51912.712.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト