17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。

インパクトレンチ用ロングソケット

インパクトレンチ用ロングソケット
  • インパクトレンチ用ロングソケット
通常単価(税別)
6,12718,005
税込単価
6,74019,806
通常出荷日:6日目

【特長】・ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。・狭い箇所にも使用しやすいロングタイ...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
100
4992676036284
816-5648
760
17
1個
100
4992676036291
816-5649
780
19
1個
100
4992676036307
816-5650
800
21
1個
100
4992676032149
816-5651
800
22
1個
100
4992676032156
816-5652
800
24
1個
100
4992676032163
816-5653
900
26
1個
100
4992676032170
816-5654
900
27
1個
100
4992676032187
816-5655
900
30
1個
100
4992676032194
816-5656
940
32
1個
100
4992676032200
816-5657
1030
35
1個
100
4992676032217
816-5658
1070
36
1個
100
4992676036376
816-5659
1100
38
1個
100
4992676032224
816-5660
1100
41
1個
100
4992676032231
816-5661
1140
46
1個
100
4992676032248
816-5662
1300
50
1個
110
4992676036437
816-5663
1600
54
1個
110
4992676032255
816-5664
1600
55
1個
110
4992676036468
816-5665
1850
58
1個
110
4992676032262
816-5666
1950
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,127
( 6,740 )
6日目
6,127
( 6,740 )
6日目
6,127
( 6,740 )
6日目
6,127
( 6,740 )
6日目
6,127
( 6,740 )
6日目
6,127
( 6,740 )
6日目
6,127
( 6,740 )
6日目
6,127
( 6,740 )
6日目
6,127
( 6,740 )
6日目
6,510
( 7,161 )
6日目
6,510
( 7,161 )
6日目
7,485
( 8,234 )
6日目
8,378
( 9,216 )
6日目
9,852
( 10,837 )
6日目
12,595
( 13,855 )
6日目
12,977
( 14,275 )
6日目
14,624
( 16,086 )
6日目
15,262
( 16,788 )
6日目
18,005
( 19,806 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
・狭い箇所にも使用しやすいロングタイプです。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ロングソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ロングソケット
インパクトレンチ用ロングソケット
インパクトレンチ用ロングソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格6,127-1,937 -3,819 -4,278 -20,858 -2,454 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目〜6日目〜
材質1材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装
差込角(mm)25.49.51925.438.119

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト