17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

インパクトレンチ用ロングソケット

インパクトレンチ用ロングソケット
  • インパクトレンチ用ロングソケット
通常単価(税別)
3,8198,505
税込単価
4,2019,356
通常出荷日:6日目

【特長】・ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。・狭い箇所にも使用しやすいロングタイ...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
4992676032026
816-5634
410
19
1個
4992676032033
816-5635
450
21
1個
4992676032040
816-5636
455
22
1個
4992676036222
816-5637
490
23
1個
4992676032057
816-5638
500
24
1個
4992676032064
816-5639
580
26
1個
4992676032071
816-5640
575
27
1個
4992676032088
816-5641
570
30
1個
4992676032095
816-5642
585
32
1個
4992676032101
816-5643
610
35
1個
4992676032118
816-5644
610
36
1個
4992676036277
816-5645
680
38
1個
4992676032125
816-5646
885
41
1個
4992676032132
816-5647
930
46
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,819
( 4,201 )
6日目
3,819
( 4,201 )
6日目
3,819
( 4,201 )
6日目
3,946
( 4,341 )
6日目
3,946
( 4,341 )
6日目
4,214
( 4,635 )
6日目
4,214
( 4,635 )
6日目
4,724
( 5,196 )
6日目
4,852
( 5,337 )
6日目
5,235
( 5,759 )
6日目
5,490
( 6,039 )
6日目
6,191
( 6,810 )
6日目
6,893
( 7,582 )
6日目
8,505
( 9,356 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
・狭い箇所にも使用しやすいロングタイプです。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ロングソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ロングソケット
インパクトレンチ用ロングソケット
インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
ソケット用首振エクステンションバー
ASH 12角ディープソケット12.7□×9mm
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格3,819-1,937 -1,424 -9,0794,4692,161 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
全長(L寸法)(mm)100555211538080
材質1材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装クロムバナジウム鋼材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
差込角(mm)199.59.525.412.712.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト