17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

インパクトレンチ用ロングソケット

インパクトレンチ用ロングソケット
  • インパクトレンチ用ロングソケット
通常単価(税別)
1,9633,328
税込単価
2,1593,661
通常出荷日:6日目

【特長】・ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。・狭い箇所にも使用しやすいロングタイ...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

対辺寸法(mm)

最小発注数量
60
4992676031913
816-5620
75
材質:SCM435●表面処理:クロムメッキ
10
1個
60
4992676031920
816-5621
85
材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装
12
1個
60
4992676031937
816-5622
90
材質:SCM435●表面処理:クロムメッキ
13
1個
60
4992676031944
816-5623
95
材質:SCM435●表面処理:クロムメッキ
14
1個
60
4992676031951
816-5624
120
材質:SCM435●表面処理:クロムメッキ
17
1個
60
4992676031968
816-5625
135
材質:SCM435●表面処理:クロムメッキ
19
1個
60
4992676031975
816-5626
155
材質:SCM435●表面処理:クロムメッキ
21
1個
60
4992676031982
816-5627
165
材質:SCM435●表面処理:クロムメッキ
22
1個
60
4992676036185
816-5628
185
材質:SCM435●表面処理:クロムメッキ
23
1個
60
4992676031999
816-5629
200
材質:SCM435●表面処理:クロムメッキ
24
1個
80
4992676032002
816-5630
270
材質:SCM435●表面処理:クロムメッキ
26
1個
80
4992676032019
816-5631
315
材質:SCM435●表面処理:クロムメッキ
27
1個
80
4992676036208
816-5632
270
材質:SCM435●表面処理:クロムメッキ
30
1個
80
4992676036215
816-5633
390
材質:SCM435●表面処理:クロムメッキ
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,963
( 2,159 )
6日目
1,963
( 2,159 )
6日目
1,963
( 2,159 )
6日目
1,963
( 2,159 )
6日目
1,963
( 2,159 )
6日目
2,173
( 2,390 )
6日目
2,231
( 2,454 )
6日目
2,346
( 2,581 )
6日目
2,346
( 2,581 )
6日目
2,346
( 2,581 )
6日目
2,518
( 2,770 )
6日目
2,613
( 2,874 )
6日目
2,945
( 3,240 )
6日目
3,328
( 3,661 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
・狭い箇所にも使用しやすいロングタイプです。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ロングソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ロングソケット
インパクトレンチ用ロングソケット
インパクトレンチ用ロングソケット
インパクトレンチ用ロングソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格1,963-1,937 -3,819 -6,127 -20,858 -2,499 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目〜6日目〜
差込角(mm)12.79.51925.438.119

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト