17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。

インパクトレンチ用ソケット

インパクトレンチ用ソケット
  • インパクトレンチ用ソケット
通常単価(税別)
20,858116,043
税込単価
22,944127,647
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】・ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。【用途】・六角ボルト・ナットの締結作...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
85
4992676031395
816-5602
1950
50
1個
90
4992676031401
816-5603
2200
55
1個
95
4992676031418
816-5604
2600
60
1個
100
4992676031425
816-5605
2900
65
1個
100
4992676031432
816-5606
3850
70
1個
105
4992676031449
816-5607
3300
75
1個
110
4992676031456
816-5608
3800
80
1個
115
4992676031463
816-5609
4400
85
1個
120
4992676031470
580-5244
5000
90
1個
125
4992676031487
580-5252
5500
95
1個
130
4992676031494
580-5261
8500
100
1個
135
4992676031500
580-5279
7000
105
1個
137
4992676031517
580-5287
7600
110
1個
140
4992676031524
580-5295
8500
115
1個
145
4992676031531
580-5309
10000
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,858
( 22,944 )
9日目
22,198
( 24,418 )
9日目
26,407
( 29,048 )
9日目
30,496
( 33,546 )
9日目
37,320
( 41,052 )
9日目
46,356
( 50,992 )
9日目
59,940
( 65,934 )
9日目
61,407
( 67,548 )
9日目
67,126
( 73,839 )
9日目
69,549
( 76,504 )
9日目
80,009
( 88,010 )
6日目
87,280
( 96,008 )
6日目
96,209
( 105,830 )
6日目
105,393
( 115,932 )
6日目
116,043
( 127,647 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ロングソケット
インパクトレンチ用ロングソケット
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格20,858-1,150 -2,499 -4,278 -3,819 -1,937 -
通常出荷日6日目〜6日目6日目〜6日目6日目6日目
材質1材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装
差込角(mm)38.19.51925.4199.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト