17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が30型番あります。

インパクトレンチ用ソケット

インパクトレンチ用ソケット
  • インパクトレンチ用ソケット
通常単価(税別)
4,27849,927
税込単価
4,70654,920
通常出荷日:6日目

【特長】・ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。【用途】・六角ボルト・ナットの締結作...

詳細を確認
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
57
4992676035119
816-5571
400
17
1個
57
4992676020382
816-5572
400
19
1個
57
4992676020399
816-5573
420
21
1個
57
4992676020405
816-5574
425
22
1個
57
4992676020412
816-5575
430
23
1個
57
4992676020429
816-5576
440
24
1個
57
4992676020436
816-5577
470
26
1個
60
4992676020443
816-5578
520
27
1個
60
4992676020450
816-5579
530
29
1個
62
4992676020467
816-5580
580
30
1個
62
4992676020474
816-5581
575
32
1個
62
4992676020481
816-5582
765
35
1個
62
4992676020498
816-5583
780
36
1個
68
4992676020504
816-5584
790
38
1個
68
4992676020511
816-5585
790
41
1個
75
4992676020535
816-5587
1000
50
1個
80
4992676020542
816-5588
1400
54
1個
80
4992676020559
816-5589
1450
55
1個
80
4992676020566
816-5590
1450
58
1個
80
4992676020573
816-5591
1560
60
1個
80
4992676020580
816-5592
1550
63
1個
85
4992676031265
816-5593
1800
65
1個
85
4992676020597
816-5594
1800
67
1個
90
4992676031272
816-5595
2000
70
1個
90
4992676020603
816-5596
2420
71
1個
95
4992676031289
816-5597
2200
75
1個
100
4992676031296
816-5598
2460
80
1個
105
4992676031302
816-5599
2920
85
1個
110
4992676031319
816-5600
3250
90
1個
115
4992676031326
816-5601
3270
95
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,278
( 4,706 )
6日目
4,278
( 4,706 )
6日目
4,278
( 4,706 )
6日目
4,278
( 4,706 )
6日目
4,278
( 4,706 )
6日目
4,278
( 4,706 )
6日目
4,278
( 4,706 )
6日目
4,278
( 4,706 )
6日目
4,278
( 4,706 )
6日目
4,278
( 4,706 )
6日目
4,278
( 4,706 )
6日目
4,533
( 4,986 )
6日目
4,533
( 4,986 )
6日目
4,979
( 5,477 )
6日目
5,235
( 5,759 )
6日目
7,804
( 8,584 )
6日目
8,888
( 9,777 )
6日目
9,852
( 10,837 )
6日目
11,383
( 12,521 )
6日目
12,977
( 14,275 )
6日目
13,859
( 15,245 )
6日目
15,390
( 16,929 )
6日目
19,965
( 21,962 )
6日目
21,369
( 23,506 )
6日目
23,218
( 25,540 )
6日目
25,131
( 27,644 )
6日目
32,856
( 36,142 )
6日目
37,384
( 41,122 )
6日目
44,761
( 49,237 )
6日目
49,927
( 54,920 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ロングソケット
インパクトレンチ用ロングソケット
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格4,278-20,858 -1,150 -2,499 -1,937 -3,819 -
通常出荷日6日目6日目〜6日目6日目〜6日目6日目
材質1材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装
差込角(mm)25.438.19.5199.519

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト