17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。

インパクトレンチ用ソケット

インパクトレンチ用ソケット
  • インパクトレンチ用ソケット
通常単価(税別)
1,1622,926
税込単価
1,2783,219
通常出荷日:6日目

【特長】・ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。【用途】・六角ボルト・ナットの締結作...

詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
35
4992676034945
816-5531
60
7
1個
35
4992676034952
816-5532
60
8
1個
35
4992676034969
816-5533
75
9
1個
35
4992676020115
816-5534
65
10
1個
35
4992676020122
816-5535
70
12
1個
35
4992676020139
816-5536
70
13
1個
38
4992676031173
816-5538
100
15
1個
38
4992676031180
816-5539
100
16
1個
40
4992676020160
816-5541
130
19
1個
40
4992676020177
816-5542
145
21
1個
43
4992676020184
816-5543
160
22
1個
43
4992676020191
816-5544
165
23
1個
43
4992676020207
816-5545
170
24
1個
45
4992676020214
816-5546
185
26
1個
45
4992676035003
816-5548
210
29
1個
47
4992676031203
816-5549
220
30
1個
47
4992676031210
816-5550
240
32
1個
50
4992676035010
816-5551
340
35
1個
50
4992676035027
816-5552
340
36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,162
( 1,278 )
6日目
1,162
( 1,278 )
6日目
1,162
( 1,278 )
6日目
1,220
( 1,342 )
6日目
1,220
( 1,342 )
6日目
1,220
( 1,342 )
6日目
1,277
( 1,405 )
6日目
1,277
( 1,405 )
6日目
1,360
( 1,496 )
6日目
1,360
( 1,496 )
6日目
1,360
( 1,496 )
6日目
1,475
( 1,623 )
6日目
1,475
( 1,623 )
6日目
1,558
( 1,714 )
6日目
2,352
( 2,587 )
6日目
2,441
( 2,685 )
6日目
2,531
( 2,784 )
6日目
2,779
( 3,057 )
6日目
2,926
( 3,219 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ソケット
ソケットレンチセット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格1,162-11,3702,499 -20,858 -1,150 -4,278 -
通常出荷日6日目1日目6日目〜6日目〜6日目6日目
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.76.35----
材質1材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装特殊鋼●表面処理:クロムメッキ材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト