17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

インパクトレンチ用ソケット

インパクトレンチ用ソケット
  • インパクトレンチ用ソケット
通常単価(税別)
1,1501,437
税込単価
1,2651,581
通常出荷日:6日目

【特長】・ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。【用途】・六角ボルト・ナットの締結作...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
25
4992676031074
816-5515
27
8
1個
25
4992676000025
816-5516
28
9
1個
25
4992676031081
816-5517
30
10
1個
25
4992676000049
816-5518
31
11
1個
25
4992676031098
816-5519
33
12
1個
27
4992676031104
816-5520
41
13
1個
27
4992676031111
816-5521
43
14
1個
27
4992676034587
816-5522
45
15
1個
27
4992676000056
816-5523
46
16
1個
27
4992676031135
816-5524
48
17
1個
30
4992676000063
816-5525
57
18
1個
30
4992676031142
816-5526
57
19
1個
32
4992676000070
816-5527
63
20
1個
32
4992676031159
816-5528
73
21
1個
32
4992676031166
816-5529
71
22
1個
32
4992676034884
816-5530
83
23
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,150
( 1,265 )
6日目
1,150
( 1,265 )
6日目
1,150
( 1,265 )
6日目
1,150
( 1,265 )
6日目
1,150
( 1,265 )
6日目
1,150
( 1,265 )
6日目
1,150
( 1,265 )
6日目
1,220
( 1,342 )
6日目
1,245
( 1,370 )
6日目
1,245
( 1,370 )
6日目
1,328
( 1,461 )
6日目
1,405
( 1,546 )
6日目
1,405
( 1,546 )
6日目
1,405
( 1,546 )
6日目
1,424
( 1,566 )
6日目
1,437
( 1,581 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ロングソケット
インパクトレンチ用ロングソケット
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格1,150-2,499 -20,858 -4,278 -6,127 -3,819 -
通常出荷日6日目6日目〜6日目〜6日目6日目6日目
材質1材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装
差込角(mm)9.51938.125.425.419

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト