ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ASH インパクト用止めピン38.1□

ASH インパクト用止めピン38.1□ UP1100
通常単価(税別)
588
税込単価
647
通常出荷日:6日目

【特長】・インパクトソケット附属部品です。【用途】・インパクトソケット及びインパクトレンチに取付。【商...

詳細を確認

型番:

UP1100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UP1100の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
UP1100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588
( 647 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトソケット附属部品です。
【用途】
・インパクトソケット及びインパクトレンチに取付。
【商品仕様】
・全長(mm):81
・ピン径(φ):7
・JIS表示認定工場製
・JANコード:4992676003361
・トラスココード:816-5514
【材質/仕上】
・材質:S45C

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ASH インパクト用止めピン38.1□の型番UP1100のページです。 型番UP1100に関する仕様情報を記載しております。
ASH インパクト用止めピン38.1□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASH インパクト用止めピン38.1□
インパクト用ソケット(差込角38.1mm)
ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケット
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm)
インパクト用ショートソケット 差込角38.1mm
1/2"sqx38mm ソケット
メーカー旭金属工業TONE旭金属工業TONEフラッシュツール(FPC)エスコ
通常価格58814,465 -1,003 -15,262 -19,378 -3,083
通常出荷日6日目5日目1日目〜5日目1日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました