17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント

インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント
  • インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント
通常単価(税別)
5,107円~12,977円
税込単価
5,618円~14,275円
通常出荷日:6日目

【特長】・前後左右に自在に動かす事が可能です。・狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角(mm)

最小発注数量
51
4992676030787
816-5488
75
9.5
1個
68
4992676019829
816-5489
200
12.7
1個
112
4992676019836
816-5490
800
19
1個
128
4992676019843
816-5491
1300
25.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,107円
( 5,618円 )
6日目
6,064円
( 6,670円 )
6日目
9,015円
( 9,917円 )
6日目
12,977円
( 14,275円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前後左右に自在に動かす事が可能です。
・狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継ぎの商品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント
ASH ソケットレンチ用ユニバーサルジョイント
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格5,107円-7,293円1,162円 -2,499円 -4,278円 -1,150円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目〜6日目6日目
材質1材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト