ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

インパクトレンチ用ソケットアダプタ

インパクトレンチ用ソケットアダプタ UA0604L
  • インパクトレンチ用ソケットアダプタ
通常単価(税別)
5,362円
税込単価
5,898円
通常出荷日:6日目

【特長】・19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。

型番:

UA0604L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UA0604Lの仕様・寸法情報

全長(L寸法)(mm)
150
JANコード
4992676034112
トラスココード
816-5469
質量(g)
404
材質1
材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装
サイズ(mm)
19.0凹×12.7凸

型番リスト

表示件数
型番
UA0604L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,362円
( 5,898円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ソケットアダプタの型番UA0604Lのページです。 型番UA0604Lに関する仕様情報を記載しております。
インパクトレンチ用ソケットアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ソケットアダプタ
ソケット用首振エクステンションバー
ソケットレンチセット SD2340
ソケットセット イオンプレーティング
ライツールラチェットハンドル 1/2 72山
ASH エキステンションバー1/4x
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格5,362円4,469円10,107円11,194円6,023円1,162円
通常出荷日6日目6日目1日目11日目1日目6日目
全長(L寸法)(mm)150380--250-
JANコード499267603411249926760070484992676014893499267601274549926760071544992676021341
トラスココード816-5469820-0257816-5390706-4154790-2611816-5743
質量(g)40444090030040035
材質1材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装クロムバナジウム鋼特殊鋼●表面処理:クロムメッキ特殊鋼-材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:クロムメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました