ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ネプロス ネプロス 6.3sq.T型トルクスビットソケットセット[5コ組]

型番:

NTQ4T05A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

NTQ4T05Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NTQ4T05A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,374円
( 16,911円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チタンコーティングにより耐摩耗性を向上しています。
【用途】
・ネプロス・汎用工具
【商品仕様】
・セット内容:NQ4T10・T15・T20・T25・T27
・セット入数(個):5
・JANコード:4989433127408
・トラスココード:807-0596
・質量:200g
【セット内容/付属品】
・ソケットホルダ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネプロス ネプロス 6.3sq.T型トルクスビットソケットセット[5コ組]の型番NTQ4T05Aのページです。 型番NTQ4T05Aに関する仕様情報を記載しております。
ネプロス ネプロス 6.3sq.T型トルクスビットソケットセット[5コ組]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネプロス ネプロス 6.3sq.T型トルクスビットソケットセット[5コ組]
ネプロス 9.5sq.T型トルクスビットソケットセット[5コ組]
ネプロス 6.3sq.E型トルクスレンチセット[5コ組]
ネプロス 6.3sq.ショートラチェットハンドル
ネプロス 9.5sq.ソケット(六角)
ネプロス T形レンチ8mm
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格15,374円16,996円10,465円9,424円1,520円9,854円
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました