17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ユニバーサルソケット

通常単価(税別)
5,6165,909
税込単価
6,1786,500
通常出荷日:1日目

【特長】・支点ピンとソケット先端までの距離が短く、従来のソケットとユニバーサルジョイントを組み合わせた...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
8
36.5
4989433121222
807-0260
40
1個
10
36.5
4989433121239
807-0263
45
1個
12
38.5
4989433121246
807-0268
50
1個
13
38.5
4989433121253
807-0271
50
1個
14
39.5
4989433121260
807-0274
55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,616
( 6,178 )
1日目
5,616
( 6,178 )
1日目
5,616
( 6,178 )
1日目
5,616
( 6,178 )
1日目
5,909
( 6,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・支点ピンとソケット先端までの距離が短く、従来のソケットとユニバーサルジョイントを組み合わせた状態より約10mm短くなっています。
・2本の回転軸が同軸上のグランドクロス機構により、スムーズな動きとトルクの伝達性に優れています。
【用途】
・ネプロス・汎用工具
【材質】
・特殊工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルソケット
インチ ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ) 差込角6.35mm
インチ ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) 差込角9.5mm
インチ ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ) 差込角9.5mm
インチ ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) 差込角6.35mm
ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格5,616-2,473 -2,276 -2,276 -2,621 -8,800 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用ジョイント類-----
ソケット形状6角-----
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5-----
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/8-----
単品・セット区分単品 ソケット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト