ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ユニバーサルジョイントストッパー付

ユニバーサルジョイントストッパー付 EU0400
  • ユニバーサルジョイントストッパー付
通常単価(税別)
3,449円
税込単価
3,794円
通常出荷日:6日目

【特長】・前後左右に自在に動かす事が可能です。・狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継...

詳細を確認

型番:

EU0400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EU0400の仕様・寸法情報

全長(L寸法)(mm)
72
JANコード
4992676005532
トラスココード
816-5203
質量(g)
140
材質1
材質:クロムバナジウム鋼
材質2
表面処理:ニッケルクロムメッキ
差込角(mm)
12.7
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EU0400

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角(mm)

最小発注数量
72
4992676005532
816-5203
140
12.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,449円
( 3,794円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前後左右に自在に動かす事が可能です。
・狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継ぎの商品です。
・小売店・ホームセンター様用に商品の陳列が出来るようにフックが付いています。
【材質】
・材質:クロムバナジウム鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニバーサルジョイントストッパー付の型番EU0400のページです。 型番EU0400に関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサルジョイントストッパー付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
バイクの整備に
5
満足度:5.0
ASAHIとTONE旧製品の両方を使っていますが、特に使い勝手に大きな差は見られません。普通に安心して使えると思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルジョイントストッパー付
ASH ソケットレンチ用ナットスピンナーハンドル
ASH ソケットレンチ用エキステンションバー9.5□×75mmストッパー付
ASH 12角ディープソケット12.7□×9mm
UXX0610用スペアビット
インパクトレンチ用ソケット
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格3,449円2,441円 -2,282円 -2,161円 -2,409円 -4,278円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
材質1材質:クロムバナジウム鋼特殊鋼クロムバナジウム鋼材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキSCM435●黒染め材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装
材質2表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました