17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。

ASH ソケットレンチ9.5□×7mmストッパー付

ASH ソケットレンチ9.5□×7mmストッパー付
  • ASH ソケットレンチ9.5□×7mmストッパー付
通常単価(税別)
1,0472,039
税込単価
1,1522,243
通常出荷日:6日目

【特長】・12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ま...

詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

対辺寸法(mm)

差込角(mm)

最小発注数量
37
4992676005280
816-5182
50
材質:クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
8
12.7
1個
37
4992676005297
816-5183
50
材質:クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
9
12.7
1個
37
4992676005303
816-5184
55
材質:クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
10
12.7
1個
37
4992676005310
816-5185
55
材質:クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
11
12.7
1個
37
4992676005327
816-5186
60
材質:クロムバナジウム鋼
表面処理:クロムメッキ
12
12.7
1個
37
4992676005334
816-5187
60
材質:クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
13
12.7
1個
37
4992676005341
816-5188
60
材質:クロムバナジウム鋼
表面処理:クロムメッキ
14
12.7
1個
37
4992676005358
816-5189
60
材質:クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
15
12.7
1個
37
4992676005365
816-5190
60
材質:クロムバナジウム鋼
表面処理:クロムメッキ
16
12.7
1個
37
4992676005372
816-5191
70
材質:クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
17
12.7
1個
39
4992676005396
816-5192
85
材質:クロムバナジウム鋼
表面処理:クロムメッキ
19
12.7
1個
39
4992676005402
816-5193
90
材質:クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
21
12.7
1個
40
4992676005419
816-5194
95
材質:クロムバナジウム鋼
表面処理:クロムメッキ
22
12.7
1個
40
4992676005426
816-5195
110
材質:クロムバナジウム鋼
表面処理:クロムメッキ
23
12.7
1個
42
4992676005433
816-5196
120
材質:クロムバナジウム鋼
表面処理:クロムメッキ
24
12.7
1個
42
4992676005440
816-5197
130
材質:クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
26
12.7
1個
42
4992676005457
816-5198
150
材質:クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
27
12.7
1個
45
4992676005471
816-5200
190
材質:クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
30
12.7
1個
45
4992676005488
816-5201
200
材質:クロムバナジウム鋼
表面処理:クロムメッキ
32
12.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,047
( 1,152 )
6日目
1,047
( 1,152 )
6日目
1,047
( 1,152 )
6日目
1,047
( 1,152 )
6日目
1,047
( 1,152 )
6日目
1,047
( 1,152 )
6日目
1,079
( 1,187 )
6日目
1,079
( 1,187 )
6日目
1,047
( 1,152 )
6日目
1,079
( 1,187 )
6日目
1,124
( 1,236 )
6日目
1,150
( 1,265 )
6日目
1,150
( 1,265 )
6日目
1,232
( 1,355 )
6日目
1,232
( 1,355 )
6日目
1,283
( 1,411 )
6日目
1,354
( 1,489 )
6日目
1,918
( 2,110 )
6日目
2,039
( 2,243 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
・小売店・ホームセンター様用に商品の陳列が出来るようにフックが付いています。
【用途】
・各種ハンドルを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。
【材質】
・クロムバナジウム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ASH ソケットレンチ9.5□×7mmストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASH ソケットレンチ9.5□×7mmストッパー付
ASH ソケットレンチ用エキステンションバー9.5□×75mmストッパー付
ASH ソケットレンチ用エクステンションバー9.5□×150mm
ASH 12角ディープソケット12.7□×9mm
ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケット
ASH スライドTハンドル9.5□×200mm
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格1,047-2,282 -1,2832,161 -1,003 -2,224
通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目〜6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト