17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ソケットレンチ用スピンナーハンドル

ソケットレンチ用スピンナーハンドル
  • ソケットレンチ用スピンナーハンドル
通常単価(税別)
5,1715,490
税込単価
5,6886,039
通常出荷日:6日目

【特長】・奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用します。・小売店・ホームセンター様用に商...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角(mm)

最小発注数量
300
4992676004870
816-5164
600
12.7
1個
380
4992676004887
816-5165
790
12.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,171
( 5,688 )
6日目
5,490
( 6,039 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用します。
・小売店・ホームセンター様用に商品の陳列が出来るようにフックが付いています。
【用途】
・各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。
【材質】
・クロムバナジウム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットレンチ用スピンナーハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチ用スピンナーハンドル
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格5,171-1,150 -2,499 -1,162 -4,278 -20,858 -
通常出荷日6日目6日目6日目〜6日目6日目6日目〜
材質1クロムバナジウム鋼材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト