17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ASH ソケットレンチ用エキステンションバー9.5□×75mmストッパー付

ASH ソケットレンチ用エキステンションバー9.5□×75mmストッパー付
  • ASH ソケットレンチ用エキステンションバー9.5□×75mmストッパー付
通常単価(税別)
2,2822,977
税込単価
2,5103,275
通常出荷日:6日目

【特長】・深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。・小売店...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角(mm)

最小発注数量
150
4992676004665
816-5161
260
12.7
1個
250
4992676004672
816-5162
400
12.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,282
( 2,510 )
6日目
2,977
( 3,275 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
・小売店・ホームセンター様用に商品の陳列が出来るようにフックが付いています。
【用途】
・ソケット延長の中継ぎに。
【材質】
・クロムバナジウム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ASH ソケットレンチ用エキステンションバー9.5□×75mmストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASH ソケットレンチ用エキステンションバー9.5□×75mmストッパー付
ASH ソケットレンチ用エクステンションバー9.5□×150mm
ASH エキステンションバー1/4x
ASH ソケットレンチ用ユニバーサルジョイント
ASH ソケットレンチ用ナットスピンナーハンドル
ASH 12角ディープソケット12.7□×9mm
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格2,282-1,2831,1627,2932,441 -2,161 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
材質1クロムバナジウム鋼特殊鋼材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:クロムメッキ材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ特殊鋼材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト