17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ASH LC045N用六角棒スパナヘッド8mm LCX0408

ASH LC045N用六角棒スパナヘッド8mm

通常単価(税別)
6,127
税込単価
6,740
通常出荷日:6日目

【特長】・トルクレンチ本体に接続する部品になります。【用途】・トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト...

詳細を確認

    型番:

    LCX0408
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    LCX0408の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LCX0408
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,127
    ( 6,740 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    【用途】
    ・トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):59
    ・適用機種:LC045N・LCQ045N・MTQ045N
    ・対辺寸法(mm):8
    ・差込径(φ):12
    ・JIS表示認定工場製
    ・JANコード:4992676010871
    ・トラスココード:816-5339
    ・質量:110g
    【材質/仕上】
    ・材質:クロムバナジウム鋼
    ・表面処理:ニッケルクロムメッキ(六角ビット部:黒染め)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ASH LC045N用六角棒スパナヘッド8mmの型番LCX0408のページです。 型番LCX0408に関する仕様情報を記載しております。
    ASH LC045N用六角棒スパナヘッド8mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ASH LC045N用六角棒スパナヘッド8mm
    ASH LC045N用六角棒スパナヘッド10mm
    ASH LC045N用六角棒スパナヘッド5mm
    ASH LC090N用六角棒スパナヘッド8mm
    ASH LC180N用六角棒スパナヘッド8mm
    ASH LC045N用六角棒スパナヘッド4mm
    メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
    通常価格6,1276,9314,7086,3956,0384,056
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました