17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ASH トルクレンチLC180N用引掛スパナ80/85 LCK1880

ASH トルクレンチLC180N用引掛スパナ80/85

通常単価(税別)
11,995円
税込単価
13,195円
通常出荷日:4日目

【特長】・ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。【用途】・トルクレンチに接続し...

詳細を確認

    型番:

    LCK1880
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:LCK1880>
    ・適合機種:LC180N
    ・材質:クロムバナジウム鋼

    LCK1880の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LCK1880
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,995円
    ( 13,195円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。
    【用途】
    ・トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。
    【商品仕様】
    ・適用機種:LC180N
    ・JANコード:4992676007277
    ・トラスココード:820-0207
    ・質量:280g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ASH トルクレンチLC180N用引掛スパナ80/85の型番LCK1880のページです。 型番LCK1880に関する仕様情報を記載しております。
    ASH トルクレンチLC180N用引掛スパナ80/85のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ASH トルクレンチLC180N用引掛スパナ80/85
    ASH トルクレンチLC180N用引掛スパナ92/100
    ASH トルクレンチLC180N用引掛スパナ58/65
    ASH トルクレンチLC180N用引掛スパナ65/70
    ASH LC180N用スパナヘッド27mm
    ASH LC180N用スパナヘッド19mm
    メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
    通常価格11,995円12,531円9,421円10,477円5,860円5,181円
    通常出荷日4日目4日目4日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました