17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

LC180N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LC180Nの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LC180N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,146円
( 28,761円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。
【用途】
・ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に使用。
【商品仕様】
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):442
・トルク範囲(N.m):40-180
・JIS表示認定工場製
・JANコード:4992676025950
・トラスココード:816-5253
・質量:1200g
【材質/仕上】
・材質:SCM435

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASH トルクレンチ(N.M仕様)40-180N.Mの型番LC180Nのページです。 型番LC180Nに関する仕様情報を記載しております。
ASH トルクレンチ(N.M仕様)40-180N.Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASH トルクレンチ(N.M仕様)40-180N.M
ASH トルクレンチ(N.M仕様)10-45N.M
ASH トルクレンチ(N.M仕様)20-90N.M
トルクレンチ(N・M仕様)5~25N・M
ASH ラチェットヘッド付トルクレンチ10-45N.M
40-180N・m/58-100mmトルクレンチ(フックレンチ型)EA723RA-2
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業エスコ
通常価格26,146円18,455円20,034円17,573円25,791円93,594円
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました