ツール用品技術窓口

アングルノーズペンチ NPSL-200BN
  • アングルノーズペンチ

アングルノーズペンチ

通常単価(税別)
8,102円
税込単価
8,912円
通常出荷日:1日目

【特長】・大きな支点と精密加工技術によりガタ付きが減少し、先端歯合わせ精度も向上しています。・強く握っ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    200
  • グリップ種類
    塩化ビニール
  • JANコード
    4989433504902
  • トラスココード
    807-0534
  • 全長 (mm)
    176
  • 重量 (g)
    215
  • 本体材質
    特殊工具鋼

ご注意

  • この商品はめっきされておりません。
  • 油の塗布等のお手入れをしてください。
  • この商品はめっきされておりません。 油の塗布等のお手入れをしてください。

型番:

NPSL-200BN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
<型番:NPSL-200BN>
・先端部ギザ付
・全長(mm):176
・先端形状:先曲りギザ付
・材質:本体…特殊鋼、グリップ…塩化ビニール

NPSL-200BNの仕様・寸法情報

呼び寸法
200
グリップ種類
塩化ビニール
JANコード
4989433504902
トラスココード
807-0534
全長(mm)
176
重量(g)
215
本体材質
特殊工具鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NPSL-200BN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,102円
( 8,912円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな支点と精密加工技術によりガタ付きが減少し、先端歯合わせ精度も向上しています。
・強く握った時の痛みを軽減するためソフトグリップを採用しています。
・大きな支点と精密加工技術によりガタ付きが減少し、先端歯合わせ精度も向上しています。
・強く握った時の痛みを軽減するためソフトグリップを採用しています。
【用途】
・ネプロス・汎用工具

ご注意

  • この商品はめっきされておりません。
  • 油の塗布等のお手入れをしてください。
  • この商品はめっきされておりません。 油の塗布等のお手入れをしてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングルノーズペンチの型番NPSL-200BNのページです。 型番NPSL-200BNに関する仕様情報を記載しております。
アングルノーズペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルノーズペンチ
リードペンチ 先端部ギザ付
ステンレス製リードペンチ プラスチック製バネ付
リードペンチ RD320/RD330
先曲リードペンチ
先細リードペンチ
メーカーNEPROS室本鉄工ウィザ(旧:アークランドサカモト)室本鉄工スリーピークス技研スリーピークス技研
通常価格8,102円2,893円2,180円 -2,897円2,410円2,397円
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目1日目1日目
呼び寸法200150150150150150
グリップ種類塩化ビニールポリ塩化ビニールエラストマー成形ポリ塩化ビニールエラストマー樹脂エラストマー樹脂
JANコード4989433504902-----
トラスココード807-0534-----
全長(mm)176-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました