17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KTC バイスグリップ スプリング[5コ組] 52

KTC バイスグリップ スプリング[5コ組]【5個入り】

通常単価(税別)
984
税込単価
1,082
通常出荷日:6日目

【特長】・バイスグリップの補給部品です。【用途】・ロッキングプライヤ用補給部品【商品仕様】・5WR、6...

詳細を確認

型番:

52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

52の仕様・寸法情報

商品分類
ロッキングプライヤー・バイスプライヤー
部品種類
バネ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
52
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
984
( 1,082 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイスグリップの補給部品です。
【用途】
・ロッキングプライヤ用補給部品
【商品仕様】
・5WR、6LN、6R、6SP用です。
・JANコード:4989433502342
・トラスココード:807-0069
・質量:1g
【セット内容/付属品】
・1袋は5コ入りです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KTC バイスグリップ スプリング[5コ組]の型番52のページです。 型番52に関する仕様情報を記載しております。
KTC バイスグリップ スプリング[5コ組]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KTC バイスグリップ スプリング[5コ組]
KTC バイスグリップ スプリング[5コ組]
KTC バイスグリップ スプリング[5コ組]
KTC バイスグリップ スプリング[5コ組]
KTC バイスグリップ スクリュー[5コ組]
KTC バイスグリップ スクリュー[5コ組]
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格9849841,4431,1441,1441,144
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品分類ロッキングプライヤー・バイスプライヤーロッキングプライヤー・バイスプライヤーロッキングプライヤー・バイスプライヤーロッキングプライヤー・バイスプライヤーロッキングプライヤー・バイスプライヤーロッキングプライヤー・バイスプライヤー
部品種類バネバネバネバネスクリュースクリュー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プライヤー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました