17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ASH 片手ハンマー1/2P
  • ASH 片手ハンマー1/2P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ASH 片手ハンマー1/2P

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HP0100

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】
・鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
・柄の部分は木柄になっており握りやすくなっています。

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)
280
JANコード
4992676007857
質量(g)
180.000
トラスココード
816-5240
材質1
材質:S45C
呼称
1/4ポンド
頭長(mm)
65
呼称(ポンド)
1/4
頭径(mm)
-
材質2
-
材質3
-
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト