17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストハンマー HO0250
  • テストハンマー

テストハンマー

通常単価(税別)
2,460円
税込単価
2,706円
通常出荷日:9日目

【特長】・タイル、モルタル、外壁仕上げ材の浮きや剥離を調査するハンマーです。・柄の部分は木柄になってお...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    420
  • JANコード
    4992676007840
  • 質量(g)
    230.000
  • トラスココード
    816-5239
  • 材質1
    特殊鋼
  • 呼称
    #1/2
  • 頭長(mm)
    122
  • 呼称(ポンド)
    1/2
  • 頭径(mm)
    17.5

型番:

HO0250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HO0250の仕様・寸法情報

全長(mm)
420
JANコード
4992676007840
質量(g)
230.000
トラスココード
816-5239
材質1
特殊鋼
呼称
#1/2
頭長(mm)
122
呼称(ポンド)
1/2
頭径(mm)
17.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HO0250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,460円
( 2,706円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイル、モルタル、外壁仕上げ材の浮きや剥離を調査するハンマーです。
・柄の部分は木柄になっており握りやすくなっています。
【用途】
・電車、バス、トラックの点検。
【材質】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストハンマーの型番HO0250のページです。 型番HO0250に関する仕様情報を記載しております。
テストハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストハンマー
記念用テストハンマー
記念用テストハンマー用木柄
長雲斎 テストハンマー1/4 600mm
長雲斎 テストハンマー390mm1/4P
長雲斎 テストハンマー420mm1/2P
メーカー旭金属工業オーエッチ工業オーエッチ工業アークランド 長雲斎アークランド 長雲斎アークランド 長雲斎
通常価格2,460円5,400円4,811円2,664円1,950円2,218円
通常出荷日9日目6日目6日目4日目4日目4日目
全長(mm)420300300605395425
JANコード4992676007840-----
質量(g)230.000-----
トラスココード816-5239-----
材質1特殊鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました