ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン カッター付きシーラー用替え刃 NPC-H |
|
ミスミ XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ |
|
トラスコ中山 カートンカッター 替刃【5個入り】 |



【概要】
この商品はマットカッター45度の替刃です。
【特長】
刃は前後2ヵ所使用可能です。
【用途】
絵画、写真などを飾るマット紙を、45度カットで窓抜きができます。V型刃でコーナーもすっきりと仕上がります。
【仕様】
| 本体サイズ(刃のサイズ) | 重量 | 材質 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 全幅 | 全厚 | ||
| 49.0mm | 20.0mm | 0.3mm | 1.7g | タングステン鋼 |
【特長】
・額装用マット紙を45度カットで窓抜きできる「45B マットカッター45度」・「197B 簡単マットカッター45度」用の替刃です。

オルファ
L型カッター用替刃
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
精密マイクロナイフ PNM-1~PNM-8
0通常価格(税別):1,365円

オルファ
L型カッター用替刃
4.8通常価格(税別):371円~

オルファ
アートナイフ替刃
4.8通常価格(税別):341円

SK-11
セラミックカッターS
4通常価格(税別):1,127円

オルファ
ハイパーH型オートロックカッター
5通常価格(税別):1,172円

オルファ
円形刃45ミリ替刃_オルファ
5通常価格(税別):2,731円

オルファ
リミテッドSK替刃
4.5通常価格(税別):638円

オルファ
“H型カッター”(厚物用)
4通常価格(税別):1,050円~

オルファ
ロータリーカッターLL型(60MM)替刃
4通常価格(税別):570円