17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

回転マット30 195B

回転マット30

通常単価(税別)
3,627
税込単価
3,990
通常出荷日:6日目

【特長】・マットが360°回転するので、常に楽な姿勢でカッターが使えます・パッチワークやペーパークラフ...

詳細を確認

    型番:

    195B
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    195Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    195B
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,627
    ( 3,990 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マットが360°回転するので、常に楽な姿勢でカッターが使えます
    ・パッチワークやペーパークラフトに便利な30、45、60、90°の角度ラインと、1cm刻みのグリッド入りです。
    【用途】
    ・カッターを使用する際に下に敷くカッティングマットです。
    ・刃の持ちがよくなります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    回転マット30の型番195Bのページです。 型番195Bに関する仕様情報を記載しております。
    回転マット30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    回転マット30
    カッターマット
    カッターマット
    カッターマット
    マットカッター
    62x30x 6mm カッターナイフ(セラミック製)
    メーカーオルファトラスコ中山トラスコ中山オルファNTカッターエスコ
    通常価格3,6276801,994 -4,4693,5412,092
    通常出荷日6日目1日目19日目2日目9日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました