17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポケットポキ 187B
  • ポケットポキ

ポケットポキ

通常単価(税別)
576
税込単価
634
通常出荷日:2日目

【特長】・カッターの刃を安全に処理できる携帯刃折器です。・処理した刃が出てこない安全カバー付きです。・...

詳細を確認

    ご注意

    • 特大H刃には対応しておりません。

    型番:

    187B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    187Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    187B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    576
    ( 634 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カッターの刃を安全に処理できる携帯刃折器です。
    ・処理した刃が出てこない安全カバー付きです。
    ・再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。
    ・特大H刃は対応しておりません。
    ・GPNエコ商品ネット掲載品です。
    【用途】
    ・カッター刃の処理用です。

    ご注意

    • 特大H刃には対応しておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポケットポキの型番187Bのページです。 型番187Bに関する仕様情報を記載しております。
    ポケットポキのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    カッター刃の切断に
    5
    満足度:5.0
    カッターの刃を切断する際使用。刃を安全に折ることが出来ます。折った刃は内部に残り、スライドシャッターで飛び出し防止が出来...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポケットポキ
    "万能M厚型カッター"
    163mmカッターナイフ(ネジロック式)
    80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(10枚)
    カッター(プラスチック板用)
    NF SSカッター携帯用ホルダー
    メーカーオルファオルファエスコエスコエスコ日本ファイリング
    通常価格5766762,2845252,4321,105
    通常出荷日2日目1日目3日目3日目3日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました