17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サーフ (小型タイプ)
  • サーフ (小型タイプ)

サーフ (小型タイプ)

通常単価(税別)
456
税込単価
502
通常出荷日:2日目

【特長】・多くの人に手軽に使っていただくためのリーズナブルな小型カッターナイフ【用途】・事務や軽作業に...

詳細を確認
  • 質量(g)
    10.600
  • 材質1
    本体・クリップ:ABS樹脂●刃:合金工具鋼
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4901165200358
808-5491
1個
4901165200365
808-5492
1個
4901165200372
808-5493
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
456
( 502 )
2日目
456
( 502 )
2日目
456
( 502 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多くの人に手軽に使っていただくためのリーズナブルな小型カッターナイフ
【用途】
・事務や軽作業に適した小型刃を使用しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーフ (小型タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーフ (小型タイプ)
"連発式小型カッターMZ-S型"
"万能M厚型カッター"
カイコーン(10コ入り)
ハイパーL型カッター
"ハイパーH型オートロックカッター"(厚物用)
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格4568986761,6041,1011,172
通常出荷日2日目1日目1日目1日目4日目1日目
質量(g)10.60031.10029.5165.00086.000132.000
材質1本体・クリップ:ABS樹脂●刃:合金工具鋼本体:ABS樹脂(20%ガラス繊維入り)本体:ABS樹脂(再生100%)本体:ナイロン樹脂(30%ガラス繊維入り)本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入り)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト