17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KURE オイルシステム ガソリン車用 N NO2126

KURE オイルシステム ガソリン車用 N

通常単価(税別)
1,594円
税込単価
1,753円
通常出荷日:6日目

【特長】・液体チタン配合で金属面への油膜吸着を強化し、潤滑性能を向上させます。・フリクションロスを低減...

詳細を確認
  • 材質1
    成分:液化チタン、有機モリブデン、耐磨耗剤、清浄分散剤、酸化防止剤、鉱物油

型番:

NO2126
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO2126の仕様・寸法情報

材質1
成分:液化チタン、有機モリブデン、耐磨耗剤、清浄分散剤、酸化防止剤、鉱物油
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO2126
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,594円
( 1,753円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体チタン配合で金属面への油膜吸着を強化し、潤滑性能を向上させます。
・フリクションロスを低減し、俊敏なレスポンスを実現しました。
・潤滑性能を向上させ、メカニカルノイズを抑制します。
・エンジン内の摩耗を防いで、エンジンを保護します。
・強い清浄分散効果で、オイルの劣化を防止します。
【用途】
・四輪ガソリン自動車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の向上。
【材質】
・成分:液化チタン、有機モリブデン、耐磨耗剤、清浄分散剤、酸化防止剤、鉱物油

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KURE オイルシステム ガソリン車用 Nの型番NO2126のページです。 型番NO2126に関する仕様情報を記載しております。
KURE オイルシステム ガソリン車用 Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KURE オイルシステム ガソリン車用 N
236ml エンジンフュエルクリーナー(ガソリン車専用)
オイルパン 2009000003743
オイルパン
ブレーキブリーダー スバル車・スズキ車用
リアショックハブプーラー HN-180N
メーカー呉工業エスコアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)KTC(京都機械工具)日平機器
通常価格1,594円2,307円1,027円2,973円92,254円33,694円
通常出荷日6日目3日目1日目1日目6日目4日目
材質1成分:液化チタン、有機モリブデン、耐磨耗剤、清浄分散剤、酸化防止剤、鉱物油-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました