ファクトリーサプライ用品技術窓口

チュービングツールセット

通常単価(税別)
24,825円
税込単価
27,308円
通常出荷日:6日目

【特長】・エアコン配管時の接続部、フレア加工に必要なフレアリングツールとチューブカッタのセットです。・...

詳細を確認
  • トラスココード
    807-0812
  • JANコード
    4989433744261
  • 質量(g)
    1800.000

型番:

VS31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VS31の仕様・寸法情報

トラスココード
807-0812
JANコード
4989433744261
質量(g)
1800.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
VS31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,825円
( 27,308円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアコン配管時の接続部、フレア加工に必要なフレアリングツールとチューブカッタのセットです。
・フレアの拡がり角度は90°です。
【用途】
・配管作業用工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チュービングツールセットの型番VS31のページです。 型番VS31に関する仕様情報を記載しております。
チュービングツールセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チュービングツールセット
フレキツバ出し工具(3山成形専用)
フレアリングツール本体(インチサイズ用)
電動フレアツール 100×103×224mm
ラチェット式フレアリングツール 新冷媒対応
銅配管修正ツール
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)スーパーツールタスコトラスコ中山タスコ
通常価格24,825円7,579円 -22,132円62,771円24,818円11,813円
通常出荷日6日目3日目〜1日目4日目1日目5日目
トラスココード807-0812-----
JANコード4989433744261-----
質量(g)1800.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました