17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スニップ(直線・左カーブ用) 102
  • スニップ(直線・左カーブ用)

スニップ(直線・左カーブ用)

通常単価(税別)
5,140円
税込単価
5,654円
通常出荷日:6日目

【特長】・ステンレス鋼板は0.8mmまで切れます。・直線、左方向に容易に切断できます。【用途】・汎用工...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    250

ご注意

  • ハンマー代わりに使用しないでください。

型番:

102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

102の仕様・寸法情報

全長(mm)
250
質量(g)
410.000
JANコード
4989433506166
トラスココード
807-0980

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
102

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
410.000
4989433506166
807-0980
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,140円
( 5,654円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼板は0.8mmまで切れます。
・直線、左方向に容易に切断できます。
【用途】
・汎用工具として。

ご注意

  • ハンマー代わりに使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スニップ(直線・左カーブ用)の型番102のページです。 型番102に関する仕様情報を記載しております。
スニップ(直線・左カーブ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スニップ(直線・左カーブ用)
ワイヤストリッパー 太線用
ワイヤストリッパー 細線用
ワイヤーロープカッター バネ付
ケーブルストリッパー YS-100/101
ワイヤーロープカッター RC-200
メーカーKTC(京都機械工具)トラスコ中山トラスコ中山ベストツールgoot(太洋電機産業)アーム産業
通常価格5,140円2,527円2,527円2,757円2,379円2,780円
通常出荷日6日目2日目1日目4日目在庫品1日目〜2日目
全長(mm)250165165150140195
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました