17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

OLFA 家庭ばさみS型 111B

OLFA 家庭ばさみS型

通常単価(税別)
1,980円
税込単価
2,178円
通常出荷日:6日目

【特長】・ビニールなどが滑らないギザ加工仕上げのステンレス刃の小型家庭用万能はさみです。【用途】・刃は...

詳細を確認

    型番:

    111B
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    111Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111B
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,980円
    ( 2,178円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ビニールなどが滑らないギザ加工仕上げのステンレス刃の小型家庭用万能はさみです。
    【用途】
    ・刃は水洗いできるので、オフィスの事務作業の他、台所や園芸などご家庭でも幅広く使用できる小型万能はさみです。
    【商品仕様】
    ・刃長(mm):40
    ・刃厚(mm):2.5
    ・全長(mm):140
    ・JANコード:4901165103857
    ・トラスココード:808-5526
    ・質量:47.8g
    【材質/仕上】
    ・グリップ:ABS樹脂
    ・軸(かしめ部):ステンレス鋼(SUS43)+真鍮(ニッケルメッキ)
    ・刃:ステンレス鋼(SUS42J2)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    OLFA 家庭ばさみS型の型番111Bのページです。 型番111Bに関する仕様情報を記載しております。
    OLFA 家庭ばさみS型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OLFA 家庭ばさみS型
    ベッセイ 万能はさみ D16S
    “クラフトチョキ”(万能型)
    金切鋏(倍力型)
    千吉 万能金切鋏 B型
    260mm はさみ・鉄板用(オフセット型)
    メーカーオルファベッセイアルスSK-11千吉エスコ
    通常価格1,980円3,665円2,215円2,320円4,959円12,204円
    通常出荷日6日目1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました