ツール用品技術窓口

ショートコンビネーションレンチ

通常単価(税別)
4,059円~25,820円
税込単価
4,465円~28,402円
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・めがね部はKTC独自のNパワーフィットを採用し、応力の集中を防ぎ、なめりを防止します。・スパ...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    二面幅寸法

    (mm)

    トラスココード

    セット内容(点)

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    最小発注数量
    110
    10×10
    807-0525
    -
    4989433311449
    35
    特殊工具鋼
    表面処理:硬質クロムメッキ
    1個
    165
    17×17
    807-0529
    -
    4989433311487
    120
    特殊工具鋼
    表面処理:硬質クロムメッキ
    1個
    -
    -
    807-0593
    6
    4989433311562
    400
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,059円
    ( 4,465円 )
    1日目
    5,112円
    ( 5,623円 )
    1日目
    25,820円
    ( 28,402円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・めがね部はKTC独自のNパワーフィットを採用し、応力の集中を防ぎ、なめりを防止します。
    ・スパナ部は口開きを防ぐ新設計です。
    【用途】
    ・ネプロス・汎用工具

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ショートコンビネーションレンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ショートコンビネーションレンチ
    ショートコンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614BM
    12A-5/32 イグニッションスパナ
    3/4"sqx41mm ソケット
    2本組 スタビードライバーセット
    13A-9/16 片目片口スパナ
    メーカーNEPROSエスコスタビレーエスコエスコスタビレー
    通常価格4,059円-3,056円 -3,963円2,046円1,157円5,000円
    通常出荷日1日目〜1日目4日目3日目3日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト