17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
型番:LSX0607
・二面幅寸法(mm):6×7
・全長(mm):102
・板厚(mm):2.9
型番:LSX1012
・二面幅寸法(mm):10×12
・全長(mm):125
・板厚(mm):5
型番:LSX2224
・二面幅寸法(mm):22×24
・全長(mm):215
・板厚(mm):8
【共通仕様】
・JIS S級
・クロムバナジウム鋼/表面処理:ニッケルクロムメッキ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
791円
( 870円 )
9日目
833円
( 916円 )
6日目
1,565円
( 1,722円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メーカー比で20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。
・JIS S級です。
【用途】
・ネジの締結作業。
・長時間にわたる作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両口スパナ“ライツール”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両口スパナ“ライツール”
コンビネーションスパナ“ライツール”
両口スパナ"ライツール"(超軽量タイプ)
両口スパナ(クロムメッキ仕上げ)
両口スパナ(CR-3-8-7-16-1)
両口スパナ
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業GEDORESMATO(韓国ブランド)KEIBA
通常価格791円-1,166円 -869円 -5,448円1,200円1,106円 -
通常出荷日6日目〜1日目〜1日目〜1日目7日目〜9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト