17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストレートショートめがねレンチ NTM1S06
  • ストレートショートめがねレンチ

ストレートショートめがねレンチ

通常単価(税別)
30,419円
税込単価
33,461円
通常出荷日:6日目

【特長】・ヘッド部の厚みを薄くする事により狭い場所での作業性が向上してます。【用途】・ネプロス・汎用工...

詳細を確認
  • トラスココード
    807-0586
  • JANコード
    4989433310763
  • 質量(g)
    300
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

NTM1S06
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NTM1S06の仕様・寸法情報

トラスココード
807-0586
JANコード
4989433310763
質量(g)
300
材質1
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NTM1S06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,419円
( 33,461円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド部の厚みを薄くする事により狭い場所での作業性が向上してます。
【用途】
・ネプロス・汎用工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレートショートめがねレンチの型番NTM1S06のページです。 型番NTM1S06に関する仕様情報を記載しております。
ストレートショートめがねレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートショートめがねレンチ
超ロングストレートめがねレンチセットセット
めがねレンチセット[6本組]
スパナセット[6本組]
アングルヘッド スパナセットセット
クロウフットレンチセットセット
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格30,419円43,806円29,288円18,713円27,998円20,997円
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード807-0586807-0585807-0587807-0599807-0946807-0576
JANコード498943331076349894333111114989433310756498943340530849894334078834989433311579
質量(g)3001400.0001000400440.000400
材質1特殊鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました