ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サンドビック スーパーUドリル 円筒シャンク |
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
TONE ソケット(12角) 3D |
|
TONE 新型スパナ |



【特長】・1本に同サイズで異なるR形状を採用しました。・左右・裏表で4方向からボルト・ナットにアプロー...
詳細を確認| 型番 | 全長 | トラスココード | 対辺寸法(mm) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|
| NM12-10 | 135mm | 807-0965 | 10×10 | 50.000 |
| NM12-19 | 225mm | 807-0974 | 19×19 | 200.000 |
| NM12-12 | 155mm | 807-0967 | 12×12 | 70.000 |
| NM12-11 | 145mm | 807-0966 | 11×11 | 60.000 |
| NM12-08 | 115mm | 807-0964 | 8×8 | 30.000 |
| NM12-17 | 205mm | 807-0972 | 17×17 | 150.000 |
| NM12-16 | 195mm | 807-0971 | 16×16 | 130.000 |
| NM12-15 | 185mm | 807-0970 | 15×15 | 120.000 |
| NM12-18 | 215mm | 807-0973 | 18×18 | 170.000 |
| NM12-14 | 175mm | 807-0969 | 14×14 | 100.000 |
| NM12-13 | 165mm | 807-0968 | 13×13 | 80.000 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,133円 ( 7,846円 ) | 1日目 |
7,091円 ( 7,800円 ) | 1日目 |
7,091円 ( 7,800円 ) | 1日目 |
7,133円 ( 7,846円 ) | 1日目 |
8,183円 ( 9,001円 ) | 1日目 |
8,183円 ( 9,001円 ) | 1日目 |
8,190円 ( 9,009円 ) | 1日目 |
8,700円 ( 9,570円 ) | 1日目 |
9,229円 ( 10,152円 ) | 1日目 |
9,288円 ( 10,217円 ) | 1日目 |
9,698円 ( 10,668円 ) | 1日目 |
26,913円 ( 29,604円 ) | 5日目 |
【特長】
・1本に同サイズで異なるR形状を採用しました。
・左右・裏表で4方向からボルト・ナットにアプローチできます。
・口径部は理想的な面接触を実現するNパワーフィット形状です。
【用途】
・ネプロス・汎用工具

NEPROS
クロウフットレンチセットセット

NEPROS
超ロングストレートめがねレンチセットセット

KTC(京都機械工具)
めがねレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):976円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):526円~

TONE
切替式ラチェットめがねレンチ
4.7通常価格(税別):1,570円~

KTC(京都機械工具)
ラチェットコンビネーションレンチ MSR1A
5通常価格(税別):2,119円~

TONE
両首振ラチェットめがねレンチ
4.5通常価格(税別):3,117円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,050円~

KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
4.7通常価格(税別):883円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

TONE
ラチェットめがねレンチ
4.8通常価格(税別):1,417円~