ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ASH インパクトレンチ用Oリング9.5□

ASH インパクトレンチ用Oリング9.5□ UO0300
通常単価(税別)
467円
税込単価
514円
通常出荷日:6日目

【特長】・インパクトソケット附属部品です。【用途】・インパクトソケットに取付。【商品仕様】・幅寸法(m...

詳細を確認

型番:

UO0300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UO0300の仕様・寸法情報

JANコード
4992676000940
質量(g)
0.000
トラスココード
816-5492
材質1
材質:ゴム製

型番リスト

表示件数
型番
UO0300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
467円
( 514円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトソケット附属部品です。
【用途】
・インパクトソケットに取付。
【商品仕様】
・幅寸法(mm):2.4
・内径寸法(mm):14.8
・JIS表示認定工場製
・JANコード:4992676000940
・トラスココード:816-5492
【材質/仕上】
・材質:ゴム製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ASH インパクトレンチ用Oリング9.5□の型番UO0300のページです。 型番UO0300に関する仕様情報を記載しております。
ASH インパクトレンチ用Oリング9.5□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASH インパクトレンチ用Oリング9.5□
ASH インパクトレンチ用Oリング25.4□
ASH インパクトレンチ用Oリング25.4□
ASH インパクトレンチ用Oリング25.4□
ASH インパクトレンチ用Oリング38.1□
ASH インパクトレンチ用Oリング12.7□
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格467円525円525円525円722円473円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード499267600094049926760010084992676001015499267600102249926760010394992676000957
質量(g)0.0000.0000.0000.0000.0000.000
トラスココード816-5492816-5497816-5498816-5499816-5500816-5493
材質1材質:ゴム製材質:ゴム製材質:ゴム製材質:ゴム製材質:ゴム製材質:ゴム製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました