17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーボンド 補修用接着剤 TB2083L
  • TB2083LK
  • TB2083L3

スリーボンド 補修用接着剤 TB2083L

通常単価(税別)
2,3252,470
税込単価
2,5582,717
通常出荷日:2日目

【特長】・湿潤面硬化・低温硬化・水中硬化・使いやすいパテ状です。

ご注意

  • TB2083LK(本剤)、TB2083L3(硬化剤)のみでの使用はできませんのでご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色詳細

品名

内容量

最小発注数量
その他
4967410108343
817-9676
青緑
硬化剤
1缶
1個
4967410108350
817-9677
淡灰
本剤
1缶
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,325
( 2,558 )
2日目
2,470
( 2,717 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿潤面硬化
・低温硬化
・水中硬化
・使いやすいパテ状です。

ご注意

  • TB2083LK(本剤)、TB2083L3(硬化剤)のみでの使用はできませんのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーボンド 補修用接着剤 TB2083Lのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
当社内で生産設備に使用しています
4
満足度:4.0
当社内で生産設備の改良に使用しています。治具をワークにセットするにあたり、キズが付く部分があります。ワークにキズが付かな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーボンド 補修用接着剤 TB2083L
水中硬化型充填接着剤
水速硬化ウレタン補修テープ
FRP補修剤
配管用補修剤 パイプリペアーキット
強力充てん接着剤水中ボンド
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドコニシヘンケルコニシ
通常価格2,325-5,010 -7,413 -1,7739,1461,118 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品種類水中用補修剤水中用補修剤水中用補修剤水中用補修剤水中用補修剤水中用補修剤
容量(g)250-----
容量(kg)0.251----
内容量1缶-1セット(仮止水用ゴムテープ・ゴム手袋・水道用ゴムテープ板)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト