ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ハンディ・クラウン 目地はがし用皮すき (6・9・12mm) |
|
信越化学工業 クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラント |
|
スリーボンド シリコーンシーラント |
|
スリーボンド 液状ガスケット TB1216 120G 灰色 |

【特長】・さまざまな基板への優れた接着・耐熱性、耐寒性に優れています。・-40℃〜100℃の温度範囲で安定したゴム弾性を維持。・塗装可能タイプ

スリーボンド
シリコーンシーラント

セメダイン
シリコーンシーラント 8060プロ

信越化学工業
一液型液状ゴム(RTVゴム) KE45シリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セメダイン
シリコーンシーラント 8060プロ
4.6通常価格(税別):933円~

スリーボンド
シリコーンシーラント
4.7通常価格(税別):1,495円~

セメダイン
POSシール 333ml
5通常価格(税別):1,263円~

セメダイン
セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)
4.7通常価格(税別):1,236円~

セメダイン
シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)
4.7通常価格(税別):1,167円~

コニシ
ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)
4.5通常価格(税別):1,343円~

エスコ
120ml 変成シリコンコーク
0通常価格(税別):1,226円

エスコ
100g シリコーンシーラント
5通常価格(税別):1,080円~

コニシ
シリコン補修剤 バスボンドQ
5通常価格(税別):680円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ