17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

液状ガスケット TB1222C 130G 灰色 TB1222CJ
  • 液状ガスケット TB1222C 130G 灰色

液状ガスケット TB1222C 130G 灰色

通常単価(税別)
5,722円
税込単価
6,294円
通常出荷日:19日目

【特長】・脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。・硬化速度...

詳細を確認
  • 色
    グレー
  • JANコード
    4967410108312
  • トラスココード
    817-9658
  • 使用温度範囲(℃)
    -60~200(250)
  • 質量(g)
    130.000

型番:

TB1222CJ
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB1222CJの仕様・寸法情報

色
グレー
JANコード
4967410108312
トラスココード
817-9658
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
質量(g)
130.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TB1222CJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,722円
( 6,294円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。
・硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
・耐熱、耐寒性に優れています。
・低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
・難燃規格UL94[垂直燃焼性試験]V-0認定品であり発熱する部品まわりの接着・シール用途にも適用可能です。
・電気・電子機器用の非流動性一液室温硬化型シリコーン接着・シール剤です。
・速硬化脱アルコールタイプですので、表面硬化性、厚膜硬化性に優れています。
・接点障害の原因となる低分子シロキサンを減少させた製品です。
【用途】
・プリント基板部品固定、コネクターシール、電気器具絶縁シール、デバイスの防湿コート等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液状ガスケット TB1222C 130G 灰色の型番TB1222CJのページです。 型番TB1222CJに関する仕様情報を記載しております。
液状ガスケット TB1222C 130G 灰色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液状ガスケット TB1222C 130G 灰色
液状ガスケット TB1216 120G 灰色
液状ガスケットTB1141J/TB1141G
液状ガスケット TB1121 1kg 灰色
液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色
液状ガスケット TB1107D 1KG 灰色
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格5,722円5,441円13,937円 -3,497円4,741円20,212円
通常出荷日19日目4日目11日目〜1日目19日目4日目
色グレーグレーグレーグレーその他グレー
JANコード49674101083124967410108008-496741010342349674101083054967410107537
トラスココード817-9658817-9656-356-9748817-9657817-9652
使用温度範囲(℃)-60~200(250)-60~200(250)-40~140-40~130--
質量(g)130.000120.0001000.0200.000100.0001000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト