17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーボンド 液状ガスケット TB1110F 1kg 白色

通常単価(税別)
3,472
税込単価
3,819
通常出荷日:1日目

【特長】・嫌気性液状ガスケットです。【用途】・使用可能温度範囲-40~150℃

  • 商品種類
    シーリング剤
  • クリーム
  • JANコード
    4967410103836
  • トラスココード
    405-3494
  • 容量(g)
    100
  • 質量(g)
    145.000
  • 材質1
    主成分:アクリル系樹脂
  • 特長1
    ペースト状の嫌気性タイプの無溶剤ガスケットです。金属などのすき間に入り、空気が遮断されると硬化、ねじ部のシールに最適です。
  • 用途1
    造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場
  • 内容量
    1本(100g)

型番:

TB1110F-100
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1110F-100の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
クリーム
JANコード
4967410103836
トラスココード
405-3494
容量(g)
100
質量(g)
145.000
材質1
主成分:アクリル系樹脂
特長1
ペースト状の嫌気性タイプの無溶剤ガスケットです。金属などのすき間に入り、空気が遮断されると硬化、ねじ部のシールに最適です。
用途1
造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場
内容量
1本(100g)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1110F-100
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(100g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,472
( 3,819 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・嫌気性液状ガスケットです。
【用途】
・使用可能温度範囲-40~150℃

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーボンド 液状ガスケット TB1110F 1kg 白色の型番TB1110F-100のページです。 型番TB1110F-100に関する仕様情報を記載しております。
スリーボンド 液状ガスケット TB1110F 1kg 白色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーボンド 液状ガスケット TB1110F 1kg 白色
液状ガスケット TB1121 1kg 灰色
液状ガスケット TB1141G 1KG 灰色
液状ガスケット TB1107D 1KG 灰色
スリーボンド TB1110Gー250
液状ガスケット TB1103B 1kg 黒色
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格3,4722,867 -12,214 -18,6529,972 -10,416
通常出荷日1日目1日目〜11日目〜4日目19日目19日目
商品種類シーリング剤-----
クリームグレー-グレー-
JANコード4967410103836--4967410107537--
トラスココード405-3494--817-9652-813-0549
容量(g)100--1000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト