17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般工業用RTVゴム アルミ色 KE45AL-100
  • 一般工業用RTVゴム アルミ色

一般工業用RTVゴム アルミ色

  • アルミ
  • JANコード
    4582118735679
  • トラスココード
    814-8134
  • 材質1
    主成分:シリコーン
  • 容量(g)
    100
  • 質量(g)
    105
  • 危険物の類別
    -40~180

ご注意

  • 作業の際は手袋などの保護具を着用してください。

型番:

KE45AL-100
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KE45AL-100の仕様・寸法情報

アルミ
JANコード
4582118735679
トラスココード
814-8134
材質1
主成分:シリコーン
容量(g)
100
質量(g)
105
危険物の類別
-40~180
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
KE45AL-100
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,148
( 1,263 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
【材質】
・主成分:シリコーン

ご注意

  • 作業の際は手袋などの保護具を着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一般工業用RTVゴム アルミ色の型番KE45AL-100のページです。 型番KE45AL-100に関する仕様情報を記載しております。
一般工業用RTVゴム アルミ色のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般工業用RTVゴム アルミ色
発泡体(2液タイプ)
信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒
シーリング 一般工業用(2液タイプ)
シーリング一般電気用(高粘度)
速硬化RTVパテ
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格1,14822,1781,31011,1804,95423,146
通常出荷日2日目4日目7日目1日目1日目1日目
アルミその他その他クリアその他
JANコード45821187356794582118734115-458211873410845821187352354582118734078
トラスココード814-8134423-0434814-8129423-0442492-0970423-0043
材質1主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン
容量(g)10020001001000-2000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト