17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G TB1795CD

瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G

通常単価(税別)
1,195円
税込単価
1,315円
通常出荷日:9日目

【特長】・瞬間接着剤用はく離剤・接着面に滴下することで硬化物を溶解させ、接着面から被着体を引き剥がすこ...

詳細を確認
  • 色
    透明
  • トラスココード
    817-9675
  • 容量(g)
    45
  • 質量(g)
    45.000
  • 粘度(mPa・s)
    0.5

型番:

TB1795CD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB1795CDの仕様・寸法情報

色
透明
トラスココード
817-9675
容量(g)
45
質量(g)
45.000
粘度(mPa・s)
0.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1795CD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,195円
( 1,315円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・瞬間接着剤用はく離剤
・接着面に滴下することで硬化物を溶解させ、接着面から被着体を引き剥がすことができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45Gの型番TB1795CDのページです。 型番TB1795CDに関する仕様情報を記載しております。
瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G
瞬間接着剤 高はく離強度 TB1733 50G
スリーボンド エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″(1kg)
嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度
瞬間接着剤 TB1721D
瞬間接着剤プライマー TB7797
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格1,195円5,888円5,256円4,633円3,316円4,076円
通常出荷日9日目6日目6日目16日目11日目1日目
色透明淡黄色淡黄色赤-透明
トラスココード817-9675817-9672813-0534813-0550228-4882374-8821
容量(g)45505005020-
質量(g)45.000505005020.000201.000
粘度(mPa・s)0.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました