17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ウエス 白
アズワン
電気・電子用シーリング剤 TB1220G
スリーボンド
合成ゴム系接着剤 TB1521B
スリーボンド
  • <
  • >
スリーボンド 合成ゴム系接着剤 赤

スリーボンド 合成ゴム系接着剤 赤

通常単価(税別)
1,596円~2,001円
税込単価
1,756円~2,201円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・高粘度着色タイプです・肉盛り性良好です・垂直面塗布可能です【用途】・浸透性の高い素材用

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • トラスココード

  • 色

  • 容量(cc)

  • 容量(ml)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

色

容量(cc)

容量(ml)

質量(g)

最小発注数量
茶
813-0513
褐色
150
-
141.000
1個
黒
813-0547
-
-
150
175.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,596円
( 1,756円 )
2日目
2,001円
( 2,201円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高粘度着色タイプです
・肉盛り性良好です
・垂直面塗布可能です
【用途】
・浸透性の高い素材用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーボンド 合成ゴム系接着剤 赤のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
補修関係に利用
4
満足度:4.0
それぞれのものを補修する時に利用しています。他のセメダイン系だとくっ付かないのですが、スリーボンドは非常にしっかりくっ付...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーボンド 合成ゴム系接着剤 赤
合成ゴム系接着剤 TB1501 1kg
ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用
ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム用 424/4348
12g 瞬間接着剤(ゴム用・耐熱型)
アロンアルフア#201 ゴム・プラスチック用
メーカースリーボンドスリーボンドヘンケルヘンケルエスコ東亜合成
通常価格1,596円-5,858円2,256円1,955円 -2,533円1,205円 -
通常出荷日2日目〜6日目1日目1日目1日目1日目
商品種類その他接着剤その他接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト